UCD3138ACCEVM149

UCD3138ACCEVM149

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) UCD3138ACCEVM149 de Texas Instruments funciona como una tarjeta de control para el controlador digital UCD3138A para aplicaciones de potencia aisladas de Texas Instruments. La EVM se puede utilizar como placa independiente para estudiar el dispositivo UCD3138A o como tarjeta de control para implementar un convertidor de potencia totalmente regulado basado en topologías como el LLC resonante de medio puente. Esto se implementa mediante la descarga del firmware adecuado en el dispositivo UCD3138A del EVM y el establecimiento de una interfaz con una placa de etapa de potencia adecuada del usuario final. Para facilitar la evaluación de topologías de potencia aisladas comunes, el módulo de evaluación UCD3138ACCEVM149 ha sido diseñado para integrarse de manera sencilla con el módulo de evaluación UCC3138ALLCEVM150, convertidor CC/CC de medio puente resonante LLC digital, también disponible en Texas Instruments. NOTA: Para descargar el firmware y programar el controlador UCD3138A en UCD3138ACCEVM149, se necesita un EVM independiente de Texas Instruments conocido como adaptador USB-TO-GPIO. El adaptador USB-TO-GPIO NO se proporciona con el módulo de evaluación UCD3138ACCEVM149 y debe adquirirse por separado. El adaptador USB-TO-GPIO sirve como adaptador de interfaz de comunicación o puente entre una PC principal (compatible con IBM) y uno o varios dispositivos secundarios a través de un cable USB estándar de tipo A a mini-B. Puede encontrar el adaptador USB a GPIO a continuación en la sección de productos relacionados.

Funciones
  • Conector PMBus del controlador digital UCD3138A para interactuar con el adaptador USB a GPIO, para la comunicación con la PC principal
  • Conector de señal digital de 40 pines para conectar señales digitales a convertidores de potencia
  • Conector de señal analógica de 40 pines para conectar señales analógicas a convertidores de potencia
  • Indicador de luz LED
  • Puntos de prueba completos para facilitar la evaluación de dispositivos, el diseño de sistemas y la depuración de circuitos y firmware
Controladores de CA/CC
UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

UCD3138ACCEVM149 — UCD3138A Control Card Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCD3138ACCEVM149 — UCD3138A Control Card Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the UCD3138ACCEVM149 16/02/2015
Certificado UCD3138ACCEVM149 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos