UCD3138OL64EVM-031

UCD3138OL64EVM-031

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) UCD3138OL64CEVM-031 ofrece una plataforma de pruebas fácil de usar para la evaluación independiente del controlador digital UCD3138 optimizado para aplicaciones de alimentación aislada. Con una toma de 64 pines y un conjunto completo de puntos de prueba, el EVM permite a los ingenieros de hardware y firmware manipular las señales en los diferentes pines del dispositivo de manera individual y estudiar el funcionamiento en bucle abierto. El EVM también ofrece la flexibilidad necesaria para realizar configuraciones sencillas de control de bucle cerrado (por ejemplo, mediante circuitos RC para filtrar señales de salida de modulación por ancho de pulsos (PWM) y regular una tensión de CC en control de bucle cerrado). Los puertos de hardware disponibles para comunicarse con el dispositivo incluyen bus de gestión de alimentación (PMBus), transmisor asíncrono universal (UART) y JTAG. El EVM permite una entrada de hasta 5 V CC y se puede utilizar un regulador de caída baja (LDO) de 3.3 V integrado para polarizar el dispositivo. Alternativamente, a través de puentes, el dispositivo se puede polarizar mediante los pines de comunicación PMBus. NOTA: Para descargar firmware y programar el dispositivo UCD3138 en UCD3138OL64EVM-031, se necesita un EVM independiente de Texas Instruments conocido como adaptador USB a GPIO. UCD3138OL64EVM-031 no incluye el adaptador USB a GPIO; debe adquirirse por separado. El adaptador USB a GPIO funciona como adaptador de interfaz de comunicación o puente entre una PC host y el UCD3138 a través de un cable USB estándar de tipo A a mini B. Puede encontrar el adaptador USB a GPIO a continuación en la sección de productos relacionados.

Funciones
  • Puntos de prueba para un fácil acceso a todos los pines del controlador digital de 64 pines UCD3138
  • Toma para extraer/sustituir fácilmente el dispositivo
  • Todos los pines GPIO y ADC12 accesibles (con filtros RC integrados en cada pin)
  • Capacidad para adaptar el EVM a varios objetivos de evaluación mediante puentes
  • Terminales de hardware: Bus de gestión de alimentación (PMBus), JTAG, transmisor asíncrono universal (UART) y analizadores lógicos
  • Entrada de alimentación externa de 5.0 V con LDO integrados de 3.3 V para polarizar el dispositivo (opción de polarización del dispositivo mediante puertos PMBus)
Controladores de CA/CC
UCD3138 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8 UCD3138064 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB UCD3138064A — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCD3138OL64EVM-031 — UCD3138 evaluation module for 64-pin open-loop digital power controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCD3138OL64EVM-031 — UCD3138 evaluation module for 64-pin open-loop digital power controller
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
* EVM User's guide Using the UCD3138OL64EVM-031 28/08/2012
Certificado UCD3138OL64EVM-031 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Software de potencia digital

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Serie de videos

Ver todos los videos

Videos