UCG28826EVM-093

UCG28826EVM-093

Haga su pedido ahora

Información general

El UCG28826EVM-093 es un módulo de evaluación (EVM) USB-C® PD de 65 W para evaluar un adaptador de retorno cuasirresonante integrado de GaN fuera de línea para adaptadores de CA/CC, cargadores, tomas de pared USB y otras aplicaciones. El EVM cumple con los requisitos de eficiencia y energía de reserva de nivel 2 de CoC y nivel 6 de DoE. El EVM está destinado a fines de evaluación y no pretende ser un producto final. El UCG28826EVM-093 convierte la tensión de entrada de 90 VRMS a 264 VRMS en una tensión de salida USB-C PD seleccionable de 20 VCC, con un máximo de 3.25 A y 5 VCC, 9 VCC y 15 VCC, con una corriente nominal de salida máxima de 3.00 A. El dispositivo principal utilizado en este diseño es el UCG28826 con FET de GaN de 650 V y controlador integrados en un encapsulado de 5 mm x 5 mm.

Funciones
  • Eficiencia del 93 % al 95 % en funcionamiento a plena carga en todo el rango de tensión de entrada.
  • Densidad de potencia de 2.8 W/cm3 (3.9 cm × 3.43 cm × 1.71 cm) habilitada por una frecuencia de conmutación máxima de 140 kHz.
  • La autopolarización y detección sin auxiliares, la detección de corriente integrada, el arranque de alta tensión integrado y la descarga integrada de X-cap permiten reducir el costo de la lista de materiales (BOM) mediante la integración.
  • Funciones de protección completas que incluyen protección OVP, OTP, protección contra cortocircuitos y sobrecorriente y protección contra caída de tensión y salida de tensión.
  • La salida USB-C permite una evaluación completa a nivel de sistema para equipos finales como ADAP.
Convertidores de CA/CC
UCG28826 — Convertidor de retorno QR de alta frecuencia con polarización propia y GaN integrado (65 W)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCG28826EVM-093 — Módulo de evaluación UCG28826

Productos y hardware compatibles

UCG28826EVM-093 — Módulo de evaluación UCG28826
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
* EVM User's guide Using the UCG28826EVM-093 65W USB-C PD High-Density GaN Integrated Quasi-Resonant Flyback Converter (Rev. C) PDF | HTML 22/04/2025
Certificado UCG28826EVM-093 EU Declaration of Conformity (DoC) 16/09/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos