UCG28828EVM-094

UCG28828EVM-094

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) del UCG28828 permite a los diseñadores evaluar el funcionamiento y el rendimiento del controlador QR de retorno sin circuito auxiliar UCG28828. Este módulo de evaluación muestra cómo el UCG28828 controla un convertidor de retorno cuasi-resonante para alcanzar una alta eficiencia en todo el rango de carga y con una entrada de línea universal.

Funciones
  • Convertidor de retorno QR integrado de GaN de 750 V con Rds(on) de 170 mΩ, modos de funcionamiento dinámicos QR/DCM/CCM y control por modo de corriente máxima
  • Admite una tensión de entrada de CA de 90 V CA a 264 V CA con una frecuencia de línea de 43 Hz a 63 Hz y una potencia de salida de 20 V/5 A, 24 V/5 A y 28 V/4.3 A. Además, este EVM puede configurarse para 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A y 15 V/3 A, con la PFC desactivada para todas estas tensiones de salida.
  • Alta eficiencia, baja potencia en modo de espera y eficiencia máxima en dos etapas (PFC + de retorno): Eficiencia del >93 % con una tensión de entrada de 115 V CA y de aproximadamente el 95 % con una tensión de entrada de 230 V CA
  • El PFC necesita un mínimo de 20 mA con una tensión de salida de 20 V para activar el circuito PFC en toda la tensión de entrada
  • La autopolarización y la detección de corriente sin componentes auxiliares, la detección de corriente integrada, el arranque de alta tensión integrado y la descarga integrada del condensador X permiten reducir al mínimo el costo de los componentes (BOM) gracias a la integración
  • Conjunto completo de funciones de protección que incluye OVP, OTP, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecorriente y protección contra caídas y subidas de tensión.
  • Se implementó un circuito discreto de reducción de tensión para el controlador PFC de modo de transición UCC28056.
  • Este EVM incluye los componentes de TI siguientes: UCG28828, UCC28056, LMG3622, LM8364 y ATL431.
Convertidores de CA/CC
UCG28828 — Convert. retorno QR, alta frec., FET de potencia GaN int. p/potencia de salida hasta 120 W con PFC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCG28828EVM-094 — UCG28828EVM-094 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCG28828EVM-094 — UCG28828EVM-094 evaluation module
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
* EVM User's guide UCG28828 QR Flyback Converter with Integrated GaN Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 5/08/2026
Certificado UCG28828EVM-094 EU Declaration of Conformity (DoC) 20/08/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos