ULN2003ADEVM

ULN2003ADEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) ULN2003A se utiliza para permitir a los ingenieros de hardware evaluar el rendimiento y la funcionalidad completos de las matrices de transistor Darlington ULN2003A. El EVM está diseñado para usarse como una placa independiente con un suministro de tensión y una carga de salida conectados para probar y evaluar el ULN2003A antes de diseñarlo como parte de un sistema de alimentación de una aplicación mayor. Este EVM está poblado con el SOIC (versión D) del ULN2003A.

Funciones
  • Resistencias de despliegue en cada entrada de control para garantizar que las señales INX no floten.
  • Puentes a canales paralelos para una mayor capacidad de corriente.
  • Diodo adicional de OUT7 a COM para suprimir la tensión de retorno de una carga inductiva que se excita cuando los controladores NPN se apagan en OUT7.
Interruptores del lado de tierra
ULN2003A — Matriz de transistor Darlington de 50 V y 7 canales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ULN2003ADEVM — Módulo de evaluación ULN2003A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ULN2003ADEVM — Módulo de evaluación ULN2003A
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
* EVM User's guide ULN2003AD Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 14/02/2024
Certificado ULN2003ADEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 12/03/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos