ULN2003ADYYEVM

ULN2003ADYYEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El ULN2003ADYYEVM es un módulo de evaluación (EVM) de hardware que se utiliza para permitir a los ingenieros de hardware evaluar el rendimiento y la funcionalidad completos de las matrices de transistor Darlington ULN2003ADYY. El ULN2003ADYYEVM está diseñado para usarse como una placa independiente con un suministro de tensión y una carga de salida conectados para probar y evaluar el ULN2003ADYY antes de diseñarlo como parte de un sistema de alimentación de una aplicación mayor. Este módulo de evaluación (EVM) está poblado con el SOT (versión DYY) del ULN2003ADYY.

Funciones
  • Resistencias de despliegue en cada entrada de control para garantizar que las señales INX no floten.
  • Puentes a canales paralelos para una mayor capacidad de corriente.
  • Se conecta un diodo adicional de OUT7 a COM para suprimir la tensión de retorno de una carga inductiva que se excita cuando los controladores NPN se apagan en OUT7.
Interruptores del lado de tierra
ULN2003A — Matriz de transistor Darlington de 50 V y 7 canales ULN2004A — Matriz de transistor Darlington de 50 V y 7 canales con capacidad de entrada de 15 V ULQ2003A-Q1 — Matriz de transistor Darlington de 50 V y 7 canales para automoción ULQ2004A-Q1 — Matriz Darlington automotriz de 50 V, 7 canales c/ capacidad entrada de 15 V y compat. con altas tem
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ULN2003ADYYEVM — Módulo de evaluación ULN2003A en paquete SOT-23-THIN DYY

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ULN2003ADYYEVM — Módulo de evaluación ULN2003A en paquete SOT-23-THIN DYY
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
* EVM User's guide ULN2003ADYY Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 6/08/2024
Certificado ULN2003ADYYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 14/06/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos