USB-C-PD-TKT-EVM

USB-C-PD-TKT-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El USB-C-PD-TKT-EVM es un módulo de evaluación para USB Type-C PD que utiliza las configuraciones predeterminadas de TPS65987DDJ. Permite al usuario desarrollar varios perfiles de potencia de hasta 60 W con la configuración 4 y de hasta 45 W con la configuración 2. Además, cuenta con un conversor USB Type-A a USB Type-C que ofrece hasta 1.5 A y dos placas de prueba de conector tipo C a receptáculo tipo C y de receptáculo tipo C a receptáculo tipo C.

Funciones
  • Fuente de 60 W/45 W
  • USB Type-C Power Delivery (PD)
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS65987DDJ — Controlador USB-C® Power Delivery con interruptores de alimentación integrados para hosts de PC y di

 

Controladores para USB-C
TPS25820 — Controlador de fuente USB Type-C® e interruptor de alimentación de 1.5A con VCONN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

USB-C-PD-TKT-EVM — Módulo de evaluación USB Type-C® Power Delivery-TKT-EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

USB-C-PD-TKT-EVM — Módulo de evaluación USB Type-C® Power Delivery-TKT-EVM
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
Certificado USB-C-PD-TKT-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 1/11/2019
Guía del usuario USB Type-C PD TKT Evaluation Module 1/07/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos