USB-TO-GPIO2

USB-TO-GPIO2

Haga su pedido ahora

Información general

Este módulo de evaluación (EVM) sirve como adaptador de interfaz o puente entre un host PC y uno o múltiples dispositivos de destino a través de un cable USB estándar de tipo A a mini B. La comunicación entre el adaptador de interfaz USB y el host PC se realiza a través de USB, mientras que la comunicación entre el adaptador de interfaz USB y el dispositivo o dispositivos de destino se realiza a través de una interfaz de circuito interintegrado (I²C), entradas y salidas de propósito general (GPIO) o ambas. El puente convierte las transacciones de comunicación entre el USB y I²C/GPIO.

Funciones
  • Admite modo primario I²C, SMBus o bus de administración de alimentación (PMBus), así como GPIO.
  • Selecciona diferentes velocidades de reloj 100 kHz, 400 kHz o 1 MHz para comunicaciones I²C, PMBus™ o SMBus™.
  • Configura múltiples resistencias de activación para las señales de reloj, datos y ALERT, incluida la de drenaje abierto.
  • Admite transacciones de lectura o escritura I²C flexibles 
Convertidores de CC/CC
TPS544B27W — Convertidor reductor síncrono PMBus y SVID con entrada de 4 V a 18 V y 20 A TPS544B28 — Convertidor reductor sincrónico PMBus® de 20 A, con entrada de 4 V a 16 V TPS544C27 — Convertidor reductor síncrono PMBus y SVID con entrada de 4 V a 18 V y 35 A TPS544E27 — Convertidor reductor síncrono PMBus y SVID con entrada de 4 V a 18 V y 40 A TPS546A24A — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 2.95 V a 18 V y 10 A apilable con PMBus y fijación de pasado TPS546B24A — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 2.95 V a 18 V y 20 A apilable con PMBus y fijación de pasado TPS546B25 — Entrada de 4 V a 18 V, 25 A, apilable, convertidor reductor sincrónico PMBus TPS546B26 — Convertidor reductor síncrono PMBus de 4 V a 16 V de entrada y 25 A TPS546C25 — Convertidor reductor síncrono PMBus apilable con entrada de 4 V a 18 V y 35 A TPS546D24A — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 2.95 V a 16 V y 40 A apilable con fijación de pasador y PMBu TPS546E25 — Convertidor reductor síncrono PMBus apilable con entrada de 4 V a 18 V y 50 A

 

Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM8D6C24 — Módulo de alimentación PMBus® con entrada doble de 2.95 V a 16 V y 35 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

USB-TO-GPIO2 — USB interface adapter evaluation module version2

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

USB-TO-GPIO2 — USB interface adapter evaluation module version2
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
* EVM User's guide USB Interface Adapter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 24/08/2022
Certificado USB-TO-GPIO2 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 8/04/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos