VCA2611EVM

Información general

The VCA2611 is a dual, variable gain amplifier including a low-noise preamplifier (LNP). The VCA2611EVM evaluation module is designed to provide a complete evaluation platform for the VCA2611. The user can apply the input signal either to the LNP, or directly to the VCA section. The differential outputs of the VCA2611 are buffered using an op amp in a difference amplifier configuration. This amplifier is also capable of driving a terminated 50ohm load, suitable for lab test equipment. The installed switches allow the user to operate the VCA2611 in all possible configurations.

The VCA2611EVM requires a +5V supply for the VCA2611 itself, and an additional +/-5V for the output buffer opamps. All signal inputs and outputs use SMA connectors.

Funciones
  • Fully assembeled evaluation board for the VCA2611
  • Single-ended input configuration for the LNP
  • Transformer coupled, single-ended input for the VCA
  • Adjustable gain range
Amplificadores de ganancia programable y variable (PGA y VGA)
VCA2612 — Amplificador doble de ganancia variable con preamplificador de bajo ruido
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

VCA2611EVM — VCA2611 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

VCA2611EVM — VCA2611 Evaluation Module
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
* EVM User's guide VCA261xEVM User's Guide (Rev. A) 21/08/2003
Certificado VCA2611EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos