VIALUX-3P-DLP-070
Información general
ViALUX's Direct Link Sensor provides an integrated optics and electronics design for DLP7000. The DLS module adresses 3D machine vision use cases that demand for coupling high-performance DLP projection with precisely synchronized image acquisition. The DLS concept overcomes the former need of multiple separate devices for pattern projector and camera. DLS integrates both, DLP chip and image sensor, in one single electronics. The user defines a projection sequence and receives the corresponding image sequence on return.
The DLS API enables any type of pattern sequences that may differ in bit depth, number of pictures, and frame rate. An additional software package (zSn.dll) is available aiming at high-speed and high-precision 3D coordinate measurement applications. This powerful 3D measurement software has been developed for the ViALUX zSnapper® 3D scanners and is now released on DLS module level. It delivers calibrated (x,y,z) coordinates directly and automatically for use in 3D machine vision.
Funciones
- High power LED light sources for blue (460 nm), NIR (730 nm, 850 nm) and white light projection
- One or two CMOS image sensors with 1920x1200 pixels
- Frame rates from 166 fps full resolution to 5150 fps for ROI
- One single USB-3.2 Gen 1x1 (Type-A ) connection to PC
- Synchronization of multiple DLS modules
Controladores y conductores de DLP
Solicite y comience el desarrollo
VIALUX-DLS-1-MODULE — DLS-1 module
VIALUX-DLS-1-MODULE — DLS-1 module
VIALUX-DLS-2-MODULE — DLS-2 module
VIALUX-DLS-2-MODULE — DLS-2 module
VIALUX-ZSNAPPER-MODULE — zSnapper® module
VIALUX-ZSNAPPER-MODULE — zSnapper® module
VIALUX-ZSNAPPER-STEREO-MODULE — zSnapper® stereo module
VIALUX-ZSNAPPER-STEREO-MODULE — zSnapper® stereo module
Soporte y capacitación
Serie de videos
Ver todos los videosDescargo de responsabilidad
Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.