VISI-3P-LRS-4KA

VISI-3P-LRS-4KA

Desde: VISITECH
Haga su pedido ahora

Información general

The LUXBEAM® Rapid System LRS-4KA is specifically designed for static implementations in 3D printing and Additive Manufacturing systems. It offers a DLP® technology based stereolithography sub-system with more than 8 million addressable pixel positions for production of highest resolution parts. Different lens options offer flexible build area and an efficient optical system generates superior power output for high building speed.

Two product variants are offered:

  • LRS-4KAp (performance) for high power systems
  • LRS-4KAc (commodity) for cost sensitive systems

Funciones
  • TI DLP660TE DMD (2716 x 1528)
  • Optical power output (performance (LRS-4KAp): Up to 4,5 W, commodity (LRS-4KAc): Up to 2,5 W)
  • High power static configuration (up to 9W of optical power)
  • Advanced LC4KA-EKT electronics
  • 3840 x 2160 Full pixel sequence control (FPSC) mode
  • 2716 x 1528 native pixel mode
  • Air cooling (fan)
Controladores y conductores de DLP
DLPA100 — Controlador DLP® para DLPC4420, DLPC4430 y DLPC7540

 

DMD para cine en casa, negocios y educación
DLP660TE — Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de 0.66 pulgadas, 4K UHD, 2XLVDS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-4KA — LUXBEAM® rapid system LRS-4KA p/c

Productos y hardware compatibles

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-4KA — LUXBEAM® rapid system LRS-4KA p/c

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con VISITECH.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.