WDST-3P-PRO4500

Información general

Wintech’s production ready optical engine (PRO4500) is a high brightness modular DLP-based projector designed for industrial applications. The PRO4500 is based on Texas Instrument’s DLP LightCrafter 4500 that utilizes the DLP4500 WXGA DMD and is compatible with both DLP4500FQE (150 lumens) and DLP4500FQD (500 lumens) DMDs. This optical engine is optimized for 3D printing and 3D measurement/machine vision applications requiring maximum optical intensity.

Controladores y conductores de DLP
DLPC350 — Controlador DLP® para dispositivos de microespejo digital DLP4500 y DLP4500NIR (DMD)

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP4500 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA de 0.45 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Wintech Digital Systems Technology

Solicite y comience el desarrollo

Módulo óptico

WINTECH-PRO4500 — PRO4500 - Wintech Production Ready Optical Engine

Productos y hardware compatibles

WINTECH-PRO4500 — PRO4500 - Wintech Production Ready Optical Engine

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK — SDK con control de luz avanzado DLP® para controladores en serie LightCrafter™

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Wintech Digital Systems Technology.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.