WDST-3P-PRO6600

Información general

Wintech’s PRO6600 is a compact, production ready light engine delivering UHD 4K solution for 3D printing applications needing high resolution and large build volumes. It incorporates the DLP660TE 0.66" 4K DMD (3860x2160 array) and dual DLPC4422 controllers.

DMD para cine en casa, negocios y educación
DLP660TE — Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de 0.66 pulgadas, 4K UHD, 2XLVDS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Wintech Digital Systems Technology

Solicite y comience el desarrollo

Módulo óptico

WINTECH-PRO6600 — Wintech PRO6600 ultra-high resolution 4K production ready optical engine

Productos y hardware compatibles

WINTECH-PRO6600 — Wintech PRO6600 ultra-high resolution 4K production ready optical engine

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Wintech Digital Systems Technology.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.