WZ-3P-1001086

Información general

   Dielectric lens for RAPIDv3 modules (60 / 77 / 122 GHz) including PCB spacers for RAPIDv3 mounting

Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWR1443 — Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware IWR6843AOP — Sensor inteligente de ondas milimétricas de 60 a 64 GHz de un único chip con antena integrada en el IWRL1432 — Sensor de radar industrial mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único IWRL6432AOP — Sensor de radar mmWave industrial de 57 GHz a 63.5 GHz, baja potencia y un solo chip con antena inte
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Wellenzahl Radar- und Sensortechnik GmbH & Co. KG

Solicite y comience el desarrollo

Third-party accessory

1001086 — Dielectric Lens PLA 3D printed

Productos y hardware compatibles

1001086 — Dielectric Lens PLA 3D printed

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.