XIO3130EVM

Información general

The Texas Instruments XIO3130 EVM is a functional implementation of a four-port PCIe-to-PCIe switch. The XIO3130 EVM was designed to allow validation of three separate functional modes. In normal mode the EVM is configures as a generic PCI Express switch. In Hot Plug modedownstream ports 1 and 2 are configured as Hot Pluggable slots. In ExpressCard mode all three downstream ports are configured to support the ExpressCard adapter board. The different functional modes will be discussed later in this document.

Funciones
  • PCI Express Base Specification, Revision 1.1
  • PCI Express Card Electromechanical Specification, Revision 1.1
  • PCI-to-PCI Bridge Architecture Specification, Revision 1.1
  • PCI Bus Power Management Interface Specification, Revision 1.2
  • PCI Express Fanout Switch With One x1 Upstream Port and Three x1 Downstream Ports
  • Packet Transmission Starts While Reception Still in Progress (Cut-Through)
  • 256-Byte Maximum Data Payload Size
  • Peer-to-Peer Support
  • Wake Event and Beacon Support
  • Support for D1, D2, D3hot, and D3cold
  • Active State Power Management (ASPM) Using Both L0s and L1
  • Low-Power PCI Express Transmitter Mode
  • Integrated AUX Power Switch Drains VAUX Power Only When Main Power Is Off
  • Integrated PCI Hot Plug Support
  • Integrated REFCLK Buffers for Switch Downstream Ports
  • 3.3-V Multifunction I/O Pins for PCI Hot Plug Status and Control or General Purpose I/Os
  • Optional Serial EEPROM for System-Specific Configuration Register Initialization


CD-ROM

Circuitos integrados PCIe, SAS y SATA
XIO3130 — Caja de interruptor 1:3 de 4 puertos y 4 vías con PCI Express® (PCIe) integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

XIO3130EVM — XIO3130EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

XIO3130EVM — XIO3130EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide XIO3130 EVM User's Guide 23/07/2008
Certificado XIO3130EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos