XMICR-3P-TRF1208

XMICR-3P-TRF1208

Desde: X-Microwave
Haga su pedido ahora

Información general

X-MWblocks consist of RF and Microwave “drop-in” components that can be used individually for prototyping or in production assemblies. X-MWblocks are easy to test, integrate, align and configure to 67 GHz and beyond. No messy Sweat Soldering or Silver Epoxy processes are required. X-MWblocks are highly characterized with S-Parameter Models and connect with a patented solder-less interconnect technology.

Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF
TRF1208 — Amplificador de RF totalmente diferencial, con ganancia de 16 dB, desde casi CC hasta >8 GHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de X-Microwave

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

XM-D2L9-0409D — X-microwave amplifier for the TRF1208 device

Productos y hardware compatibles

XM-D2L9-0409D — X-microwave amplifier for the TRF1208 device
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
TRF1208EVM — Módulo de evaluación TRF1208 para amplificador de banda ancha de 3 dB de extremo único a diferencial

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con X-Microwave.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.