XTR111-2EVM

XTR111-2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The XTR111-2EVM is used for the basic functional evaluation of the XTR111.The XTR111-2EVM is initiallyconfigured to a basic setup for 0 mA to 20 mA operation with a 0-V to 5-Vinput. Note that although the accuracy of the gain setting resistor, RSET, used in the EVM is 0.1%, the XTR111 device has greater accuracy. The remaining resistors are standard 1%.The voltage regulator is set to 5 V.The EVM requires one external power-supply voltage with a range of 8 V to 40 V.

Funciones
  • Easy handling of the small DFN package.
  • Easy access to all device pins.
  • Easily-configurable digital inputs (OD and EF) to disable the output, modify the output circuit forvoltage output, or apply a 4-mA signal shift.
  • LED indicator for the error flag
  • Output protection and filtering circuitry
Acondicionadores de señal 4-20 mA
XTR111 — Convertidor/transmisor de tensión a corriente con regulador de 3 V a 15 V y relación de E/S de ajust
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

XTR111-2EVM — XTR111 Evaluation Module New Version

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

XTR111-2EVM — XTR111 Evaluation Module New Version
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
* EVM User's guide XTR111 Evaluation Module User's Guide (Rev. C) 17/04/2013
Certificado XTR111-2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos