XTR200EVM

Información general

El módulo de evaluación XTR200 (EVM) es una plataforma de desarrollo para evaluar el XTR200, que es un amplificador de salida de alta tensión y alta precisión para sistemas de corriente o tensión de 3 hilos. El dispositivo está diseñado para niveles de señal industriales estándar de 0 mA a 20 mA, 4 mA a 20 mA, 0 mA a 25 mA y 0 V a 10 V.

Funciones
  • Admite modos de salida tanto de tensión como de corriente
  • Amplio rango de tensión de alimentación, de 8 V a 60 V
  • Transistor de salida integrado
  • Espacio para transistor de salida externo opcional
  • Espacio para circuitos de protección opcionales
Acondicionadores de señal 4-20 mA
XTR200 — Transmisor de corriente y tensión de precisión de 3 cables
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

XTR200EVM — Módulo de evaluación XTR200

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

XTR200EVM — Módulo de evaluación XTR200
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
* EVM User's guide XTR200 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 5/06/2025
Certificado XTR200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 11/03/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos