Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
BQ24153A_6A_7B_8_9EVM_SW
BQ24153A_9 EVM v1.4.0.1
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0C
Fecha de publicación: 23/03/2014
Suma de comprobación SHA-256
Productos
CI para cargador de batería
BQ24153A
—
Cargador de batería reductor de I2C de 1 celda y 1,55 A con OTG y Vovp=6,5 V
BQ24156A
—
Cargador de batería buck I2C de 1 celda y 1.55 A
BQ24158
—
Cargador de batería reductor I2C de 1 celda y 1,25 A con OTG y sin detección de batería en el encend
BQ24159
—
Cargador de ión litio de una celda de modo conmutado totalmente integrado con compatibilidad total c
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ24157EVM-697
—
Módulo de evaluación de BQ24157EVM-697
BQ24158EVM-697
—
Módulo de evaluación para cargador de ión litio de una celda de modo conmutado totalmente integrado
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc283 or www.ti.com/lit/xx/sluc283c/sluc283c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC283. Please update any bookmarks accordingly.