Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
CALC-TOOL-TPSM843X20
CALC-TOOL-TPSM843X20
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 5/12/2023
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM843320
—
Módulo de alimentación reductor SWIFT™ síncrono de 3 A con entrada de 4 V a 18 V y modo de corriente
TPSM843320E
—
Módulo de potencia reductor SWIFT™ síncrono de 3A y entrada de 4 V a 18 V con temperatura extendida
TPSM843620
—
Módulo de alimentación reductor SWIFT™ síncrono de 6 A con entrada de 4 V a 18 V, modo de corriente
TPSM843620E
—
Módulo de potencia reductor SWIFT™ síncrono de 6A y entrada de 4 V a 18 V con temperatura extendida
TPSM843820
—
Módulo de alimentación reductor SWIFT™ síncrono de 8 A con entrada de 4 V a 18 V, modo de corriente
TPSM843820E
—
Módulo de potencia reductor SWIFT™ síncrono de 8A y entrada de 4 V a 18 V con temperatura extendida
The CALC-TOOL-TPSM843X20 is a calculator that helps users calculate parameters and verify the design. This calculator tool can be used for TPSM843320, TPSM843620 and TPSM843820.