Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
DACX14XX-PYTHON-FTDI-DRIVER
Example python driver for the DACx14xx family
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 10/11/2023
This example python driver interfaces with the on board FTDI controller of the DACx14xx EVMs and other design
Suma de comprobación SHA-256
lock
= Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC61401
—
DAC de salida de alta tensión y monocanal de 12 bits con referencia interna de precisión
DAC61402
—
DAC de salida en búfer de doble canal, 12 bits, rango de ±20 V con referencia interna de precisión
DAC61404
—
DAC de salida de alta tensión y cuatro canales de 12 bits con referencia interna de precisión
DAC81401
—
DAC de salida de alta tensión y monocanal de 16 bits con referencia interna de precisión
DAC81402
—
DAC de salida de alta tensión y doble canal, 16 bits con referencia interna de precisión
DAC81404
—
DAC de salida de alta tensión y cuatro canales de 16 bits con referencia interna de precisión
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC81401EVM
—
Módulo de evaluación DAC81401
DAC81404EVM
—
Módulo de evaluación DAC81404
Manifest for python driver
Version 1.0.0
First release for DACx41xx-FTDI-PYTHON-DRIVER