Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LM5149-LM25149DESIGN-CALC

LM5149/-Q1 and LM25149/-Q1 buck controller with AEF quickstart design tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: A4
Fecha de publicación: 7/09/2025

LM5149 and LM25149 buck controller with AEF quickstart design tool

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Controladores de CC/CC
LM25149 — Controlador CC/CC reductor síncrono de 42 V con IQ ultrabaja y filtro EMI activo integrado LM25149-Q1 — Controlador CC/CC reductor síncrono de 42 V con IQ ultrabaja y filtro EMI activo integrado para auto LM5149 — Controlador CC/CC reductor síncrono de 80 V con IQ ultrabaja y filtro EMI activo integrado LM5149-Q1 — Controlador DC/DC reductor síncrono de 80 V con IQ ultrabaja y filtro EMI activo integrado para auto
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM25149-Q1EVM-2100 — Módulo de evaluación de controlador CC/CC reductor síncrono de 5.5 V a 36 V y IQ baja LM25149-Q1 LM5149-Q1EVM-400 — Módulo de evaluación LM5149-Q1, 72 V, baja IQ, controlador CC/CC síncrono reductor con filtro EMI ac

Información de la versión

Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5149, LM5149-Q1, LM25149 and LM25149-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5149/-Q1 controller family that includes AEF. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.