Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
LMG36XX-CALC
LMG36XX Quasi-Resonant Flyback Power Stage Design Calculator
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: REV-A
Fecha de publicación: 28/08/2023
The purpose of this tool is to aid in the design of the main power stage components of a Quasi-Resonant Flyback Converter (QR) with the use of LMG36XX integrated GaN FET.
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)
LMG3612
—
FET de GaN de 650 V y 120 mΩ con controlador y protección integrados
LMG3614
—
GaN de 650 V y 170 mΩ con controlador y protección integrados
LMG3616
—
GaN de 650 V y 270 mΩ con controlador y protección integrados
LMG3622
—
FET de GaN de 700 V y 106 mΩ con controlador, protección y detección de corriente integrados
LMG3624
—
Transistor de efecto de campo (FET) de GaN de 700 V y 155 mΩ con controlador, protección y detección
LMG3626
—
FET de GaN de 700 V y 220 mΩ con controlador, protección y detección de corriente integrados