Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

MCU-PLUS-SDK-AM261X

MCU+ SDK for AM261x - RTOS, No-RTOS

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Versión: 26.00.00.06.STS
Fecha de publicación: 12/05/2026

MCU PLUS SDK Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

MCU PLUS SDK Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

MCU PLUS SDK MacOS Installer

Suma de comprobación SHA-256
Productos
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM2612 — MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F a 500 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real
MCU de iluminación y carrocería automotriz
AM2611-Q1 — MCU mononúcleo Arm® Cortex®-R5F de hasta 400 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real AM2612-Q1 — MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F de hasta 400 MHz con control, seguridad y protección en tiempo
MCU de potencia digital en tiempo real
AM2611 — MCU de núcleo único Arm® Cortex®-R5F a 500 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AM261-SOM-EVM — Módulo de evaluación del sistema en módulo (SOM) AM261x LP-AM261 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM261x MCU de uso general basado en Arm®

Documentación

Documentation - START HERE

Download CCS 20.5.0 Version for Windows, Linux or MacOS

Download SysConfig 1.27.0 for Windows, Linux or MacOS

Download TI ARM CLANG 4.0.4 LTS for Windows, Linux or MacOS

Información de la versión

Thank you for your interest in the AM261x MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.


  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

Novedades

  • TUV Functional Safety certification received for SDL
  • I2C DMA transfer support with driver and example
  • Configurable SBL restricted memory region
  • USB generic bulk device transfer example
  • Feature Extraction library for AI applications
  • AI Examples: Arc fault detection, Motor fault detection, Time series classification/regression
  • Sensor BoosterPack, Device Agent Protocol (DAP) integration for Edge AI communication
  • IAR compiler support
  • Baremetal Layer-2 packet transfer and reception example