Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
PCMXXXX-DRIVERS
Linux drivers for TI's PCM6xxx, TLV320ADCxxxx and PCM5xxx device families.
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 3/02/2023
Productos
ADC de audio
PCM6240-Q1
—
ADC de audio automotriz, 4 canales con polarización de mic. programable integrada, diagn. de entrada
PCM6260-Q1
—
ADC de audio de 6 canales para automoción con polarización de micrófono programable integrada, re
PCM6340-Q1
—
ADC de audio de 4 canales automotriz con polarización de micrófono integrada, diagnóstico de entr
PCM6360-Q1
—
ADC de audio de 6 canales automotriz con polarización de micrófono integrada, diagnóstico de entr
TLV320ADC5140
—
Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr-Brown™ de 768 kHz y canal estéreo, de cuatro can
DAC de audio
PCM5141
—
DAC de audio estéreo DIRECTPATH de 106dB, RMS y 2V con interfaz PCM y miniDSP totalmente programable
PCMXXXX-LINUX-DRIVERS
1) Utilize binary file for basic register setting.
2) A set of code supports multiple models of device