Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEW
Hardware Design Review Request Form for SimpleLink™ CC2xxx Devices
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 5/03/2025
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Otros productos inalámbricos
CC2620
—
MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE con Flash de 128 KB
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2340R2
—
MCU inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M0+ de 32 bits y 2.4 GHz con memoria Flash de 256 KB
CC2340R5
—
MCU inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M0+ de 32 bits y 2.4 GHz con memoria Flash de 512 KB
CC2630
—
MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee y 6LoWPAN con Flash de 128 KB
CC2640
—
MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB
CC2640R2F
—
MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 de baja energía con Flash de 1
CC2640R2L
—
MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 de baja energía
CC2642R
—
MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB
CC2650
—
MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128
CC2650MODA
—
Módulo inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de
CC2651P3
—
MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 de 32 bits y protocolo único a 2.4 GHz con memoria flash
CC2651R3
—
MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 de 32 bits y protocolo único a 2.4 GHz con memoria flash
CC2651R3SIPA
—
Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo, 2.4 GHz c/ antena integrada
CC2652P
—
MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con amplificador de potencia in
CC2652P7
—
MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F de 2,4 GHz, Flash de 704 kB, amplificado
CC2652PSIP
—
Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo de 2.4 GHz con amplificador
CC2652R
—
MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35
CC2652R7
—
MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F con Flash de 704 kB
CC2652RB
—
MCU inalámbrico multiprotocolo de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con resonador BAW si
CC2652RSIP
—
Módulo inalámbrico multiprotocolo system-in-package SimpleLink™ de 2,4 GHz con memoria de 352 KB
CC2674P10
—
MCU inalámbrica multiprotocolo 2.4GHz SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 con 1MB flash y amplificador de p
CC2674R10
—
MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 multiprotocolo de 2.4 GHz con memoria Flash de 1 MB
CC2755R10
—
Microcontrolador inalámbrico multiprotocolo Arm® Cortex®-M33 de 32 bits SimpleLink™ con memoria Flas
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2340R5-Q1
—
MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía apto para automoción y flash de 512 kB
CC2640R2F-Q1
—
MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía apto para automoción
CC2642R-Q1
—
MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía apto para automoción
CC2662R-Q1
—
MCU inalámbrico SimpleLink™ automotriz para su uso en sistemas de administración de batería inalámbr
CC2744R7-Q1
—
MCU inalámbrico SimpleLink™ con Bluetooth® LE, flash de 864 kB, HSM y APU para automoción
CC2745P10-Q1
—
MCU inalámbrico SimpleLink™ con Bluetooth® LE, flash de 1 MB, HSM, APU, CAN-FD y +20 dB
CC2745R10-Q1
—
MCU inalámbrico Bluetooth® LE SimpleLink™ con flash de 1 MB, HSM, APU y CAN-FD para automoción
CC2745R7-Q1
—
MCU inalámbrico SimpleLink™ con Bluetooth® LE, flash de 864 kB, HSM, APU y CAN-FD para autom
Hardware Design Review Request Form for SimpleLink 2.4GHz Devices