Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SIMPLELINK-ACADEMY-CC13XX-CC26XX

SimpleLink™ CC13xx and CC26xx Academy

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.00.00.00
Fecha de publicación: 3/01/2022
Productos
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1312PSIP Módulo de sistema en encapsulado (SIP) Sub-1 GHz con amplificador de potencia integrado CC1312R MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz con Flash de 352 kB CC1312R7 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz con Flash de 704 kB CC1314R10 MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S CC1352P MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d CC1352P7 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador CC1352R MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Fla CC1354P10 Microcontrolador (MCU) inalámbrico multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®M33 con flash de 1 MB, SRAM de CC1354R10 Microcontrolador MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®‑M33 con memoria flash de 1 MB y
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2642R MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB CC2652P MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con amplificador de potencia in CC2652P7 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F de 2,4 GHz, Flash de 704 kB, amplificado CC2652PSIP Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo de 2.4 GHz con amplificador CC2652R MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35 CC2652R7 MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F con Flash de 704 kB CC2652RB MCU inalámbrico multiprotocolo de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con resonador BAW si CC2652RSIP Módulo inalámbrico multiprotocolo system-in-package SimpleLink™ de 2,4 GHz con memoria de 352 KB CC2674P10 MCU inalámbrica multiprotocolo 2.4GHz SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 con 1MB flash y amplificador de p CC2674R10 MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 multiprotocolo de 2.4 GHz con memoria Flash de 1 MB
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2642R-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía apto para automoción CC2662R-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ automotriz para su uso en sistemas de administración de batería inalámbr
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
LAUNCHXL-CC1312R1 Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1352R1 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LP-CC1312R7 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1312R7 para MCU inalámbrico multiestándar SimpleLink™ LP-CC2652RB Kit de desarrollo CC2652RB LaunchPad™ para MCU inalámbrica de 2.4 GHz SimpleLink™ multiprotocolo de LP-EM-CC1314R10 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1314R10 para MCU inalámbrico sub-1 GHz SimpleLink™ LP-EM-CC1354P10 Kit de desarrollo CC1354P10 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ inferior a 1 GH
Placa de evaluación
LAUNCHXL-CC1352P Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LP-CC1352P7 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P7 para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LP-CC2651P3 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2651P3 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC2651R3SIPA CC2651R3SIPA Kit de desarrollo LaunchPad™ para el módulo SIP inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ LP-CC2652PSIP CC2562PSIP Kit de desarrollo LaunchPad™ para el módulo SIP inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de LP-CC2652R7 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2652R7 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC2652RSIP Kit de desarrollo CC2652RSIP LaunchPad™ para MCU inalámbrica multiprotocolo SimpleLink™ LP-EM-CC1312PSIP Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1312PSIP para MCU inalámbrico sub-1 GHz SimpleLink™ LPSTK-CC1352R Kit SensorTag Launchpad™ de MCU SimpleLink™ multibanda CC1352R inalámbrico

Información de la versión

Initial release of the SimpleLink CC13xx CC26xx Academy