Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLPR053

Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.01.00.00
Fecha de publicación: 21/08/2024
Productos
MOSFET
CSD13202Q2 MOSFET de potencia NexFET™ de 12 V y canal N, SON simple de 2 mm × 2 mm, 9.3 MΩ CSD15571Q2 MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 19,2 mOhm CSD16301Q2 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 29 mOhm CSD16321Q5 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,6 mOhm CSD16322Q5 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 5,8 mOhm CSD16323Q3 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 5,5 mOhm CSD16325Q5 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm CSD16327Q3 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 4,8 mOhm CSD16340Q3 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 5,5 mOhm CSD16342Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 5,5 mOhm CSD16401Q5 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,3 mOhm CSD16403Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,7 mOhm CSD16404Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 7,2 mOhm CSD16406Q3 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 7,4 mOhm CSD16407Q5 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,3 mOhm CSD16408Q5 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,8 mOhm CSD16409Q3 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 12,4 mOhm CSD16410Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 12 mOhm CSD16411Q3 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 15 mOhm CSD16412Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 16 mOhm CSD16413Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 5,6 mOhm CSD16414Q5 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,6 mOhm CSD16415Q5 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1,8 mOhm CSD16556Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1,5 mOhm CSD17301Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3 mOhm CSD17302Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9 mOhm CSD17303Q5 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,6 mOhm CSD17304Q3 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 8,8 mOhm CSD17305Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,6 mOhm CSD17306Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,2 mOhm CSD17307Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 12,1 mOhm CSD17308Q3 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 11,8 mOhm CSD17309Q3 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 6,3 mOhm CSD17310Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 5,9 mOhm CSD17311Q5 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,3 mOhm CSD17312Q5 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1,7 mOhm CSD17313Q2 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 32 mOhm CSD17318Q2 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 16,9 mOhm CSD17322Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 12,4 mOhm CSD17327Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 15,5 mOhm CSD17501Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,9 mOhm CSD17505Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,5 mOhm CSD17506Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4 mOhm CSD17507Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 10,8 mOhm CSD17510Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 5,2 mOhm CSD17522Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 8,1 mOhm CSD17527Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 10,8 mOhm CSD17551Q3A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 9 mOhm CSD17551Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 8,8 mOhm CSD17552Q3A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 6 mOhm CSD17552Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,2 mOhm CSD17553Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,1 mOhm CSD17555Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,7 mOhm CSD17556Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1,8 mOhm CSD17559Q5 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1,5 mOhm CSD17571Q2 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 29 mOhm CSD17573Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1.45 mOhm CSD17575Q3 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 3,2 mOhm CSD17576Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,9 mOhm CSD17577Q3A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 6,4 mOhm CSD17577Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 5,8 mOhm CSD17578Q3A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 9,4 mOhm CSD17578Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,3 mOhm CSD17579Q3A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 14,2 mOhm CSD17579Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 13,3 mOhm CSD17581Q3A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 4,7 mOhm CSD17581Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,2 mOhm CSD18501Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm CSD18502KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, TO-220 simple, 2,9 mOhm CSD18502Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,3 mOhm CSD18503KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, TO-220 simple, 4,5 mOhm CSD18503Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,3 mOhm CSD18504KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, TO-220 simple, 7 mOhm CSD18504Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm CSD18509Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1,2 mOhm CSD18510KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, TO-220 simple, 1,7 mOhm CSD18510KTT MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, D2PAK simple, 1,7 mOhm CSD18510Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 0,96 mOhm CSD18511KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, TO-220 simple, 2,6 mOhm CSD18511KTT MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, D2PAK simple, 2,6 mOhm CSD18511Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,3 mOhm CSD18512Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1,6 mOhm CSD18513Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,4 mOhm CSD18514Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm CSD18531Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm CSD18532KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, TO-220 simple, 4,2 mOhm CSD18532NQ5B MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,4 mOhm CSD18532Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm CSD18533KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, TO-220 simple, 6,3 mOhm CSD18533Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 5,9 mOhm CSD18534KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, TO-220 simple, 9,5 mOhm CSD18534Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm CSD18535KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, TO-220 simple, 2 mOhm CSD18535KTT MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, D2PAK simple, 2 mOhm CSD18536KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, TO-220 simple, 1,6 mOhm CSD18536KTT MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, D2PAK simple, 1,6 mOhm CSD18537NKCS MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, TO-220 simple, 14 mOhm CSD18537NQ5A MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 13 mOhm CSD18540Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm CSD18542KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, TO-220 simple, 4 mOhm CSD18542KTT MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, D2PAK simple, 4 mOhm CSD18543Q3A MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 9,9 mOhm CSD18563Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,8 mOhm CSD19501KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 80 V y canal N, TO-220 simple, 6,6 mOhm CSD19502Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 80 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,1 mOhm CSD19503KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 80 V y canal N, TO-220 simple, 9,2 mOhm CSD19505KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 80 V y canal N, TO-220 simple, 3,1 mOhm CSD19505KTT MOSFET de potencia NexFET™ de 80 V y canal N, D2PAK simple, 3,1 mOhm CSD19506KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 80 V y canal N, TO-220 simple, 2,3 mOhm CSD19506KTT MOSFET de potencia NexFET™ de 80 V y canal N, D2PAK simple, 2,3 mOhm CSD19531KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, TO-220 simple, 7,7 mOhm CSD19531Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,4 mOhm CSD19532KTT MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, D2PAK simple, 5,6 mOhm CSD19532Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm CSD19533KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, TO-220 simple, 10,5 mOhm CSD19533Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm CSD19534KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, TO-220 simple, 16,5 mOhm CSD19534Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm CSD19535KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, TO-220 simple, 3,6 mOhm CSD19535KTT MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, D2PAK simple, 3,4 mOhm CSD19536KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, TO-220 simple, 2,7 mOhm CSD19536KTT MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, D2PAK simple, 2,4 mOhm CSD19537Q3 MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 14,5 mOhm CSD19538Q2 MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 59 mOhm CSD19538Q3A MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 61 mOhm CSD85301Q2 MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, SON dual de 2 mm x 2 mm, 27 mOhm, protección contra de CSD86330Q3D MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 25 V, SON, bloque de potencia de 3 mm CSD86336Q3D MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 25 V, SON, bloque de potencia de 3 mm CSD86350Q5D MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 25 V, SON, bloque de potencia de 5 mm CSD86356Q5D MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 25 V, SON, bloque de potencia de 5 mm CSD86360Q5D MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 25 V, SON, bloque de potencia de 5 mm CSD87330Q3D MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 3 mm CSD87331Q3D MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 3 mm CSD87333Q3D MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 3 mm CSD87334Q3D MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 3 mm CSD87335Q3D MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 3 mm CSD87350Q5D MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 5 mm CSD87351Q5D MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 5 mm CSD87351ZQ5D MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 5 mm CSD87352Q5D MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 5 mm CSD87353Q5D MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 5 mm CSD87355Q5D MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 5 mm CSD87381P MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, LGA de 3 mm x 2,5 mm, 15 A CSD87384M MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, LGA de 5 mm x 3,5 mm, LGA, 30 A CSD87502Q2 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON dual de 2 mm x 2, 42 mOhm, protección contra desca CSD87588N MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, LGA de 5 mm x 2,5 mm, 25 A CSD88537ND MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SO-8 doble, 15 mOhm CSD88539ND MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SO-8 doble, 28 mOhm

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slpr053 or www.ti.com/lit/xx/slpr053/slpr053.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLPR053. Please update any bookmarks accordingly.