3220UFP-DGLEVM

3220UFP-DGLEVM

ご注文はこちら

概要

HD3SS3220 UFP ドングル評価基板は、UFP 実装用の HD3SS3220 デバイスを評価するために設計されています。  この評価基板は、USB-C™ コネクタを使った HD3SS3220 の任意の実装におけるハードウェアのリファレンス デザインとしても使用できます。

特長
  • プラグ アンド プレイ設計
  • この評価基板は、USB-C 接続からの 5V VBUS で動作します。
  • Type-A レセプタクルを使用して、USB レガシー デバイスに接続できます。  USB Type-C™ デバイスを、評価基板に実装済みの USB Type-C レセプタクルに接続できます。
  • USB Type-C デバイスを、評価基板に実装済みの USB Type-C レセプタクルに接続可能
  • USB3 TX および RX の送受信信号は HD3SS3220 を介して多重化され、USB Type-C ポートの両方向接続に対応します。

  • 3220UFP-DGLEVM INT-0027 ボード

DC/DC コンバータ
TPS62082 — 2 x 2mm SON パッケージ封止、1.2A、高効率、降圧コンバータ。3.3Vout (最小)

 

USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB211 — USB 2.0 480Mbps 高速シグナル コンディショナ

 

プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
HD3SS3220 — DRP (デュアル ロール ポート) コントローラ搭載、10Gbps、USB 3.1 Type-C、2:1 マルチプレクサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

3220UFP-DGLEVM — HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 マルチプレクサ付き Type-C 上向きポート・コントローラの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

3220UFP-DGLEVM — HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 マルチプレクサ付き Type-C 上向きポート・コントローラの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) HD3SS3220 UFP Dongle Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2018/11/21
証明書 3220UFP-DGLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ