計算ツール
ADC-INPUT-CALC
Analog-to-digital converter (ADC) input driver design tool supporting multiple input types
ADC-INPUT-CALC
概要
ADC-INPUT-CALC は A/D コンバータ(ADC)に対する入力バッファの設計をサポートするオンライン・ツールです。ADC 入力の駆動に使用可能な 24 種類のオペアンプ・ベース・バッファ回路を用意しています。使用可能なトポロジーは差動、シングルエンド、トランス結合型入力です。AC 結合型と DC 結合型の設計、単一電源とデュアル電源トポロジーをサポートしています。Beginner モードと Expert モードの 2 つのモードを提供しています。Beginner モードでは質問に対する答えが用意されています。さらに、ソリューションの回路図が表示されます。場合によってはソリューションのオプション・バージョンが複数表示されます。Expert モードでは使用可能な 24 ソリューションすべてがブロック図の形で表示されます。希望のトポロジーをクリックするだけで、ソリューションの回路図にジャンプできます。この回路図には設計の主要な特長の概要が記載されています。場合によっては別のビルトイン・ユーティリティへのリンクも表示され、コンポーネント選択をさらに調整することが可能です。
ダウンロード
サポートされている製品とハードウェア
高精度 ADC (10MSPS 以下)
高速 ADC (10MSPS 超過)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーション・ノート | ADS856x Design Challenges and Improvement Techniques for SAR Driver Circuit (Rev. A) | 2015年 5月 18日 | ||||
アプリケーション・ノート | Amplifiers and Bits; An Introduction to Selecting Amplifiers for Data Converters (Rev. D) | 2015年 5月 18日 | ||||
Analog Design Journal | Using single-supply fully diff. amps with neg. input voltages to drive ADCs | 2010年 11月 15日 |