ADC32RF82EVM

ADC32RF82 デュアル・チャネル、14 ビット、2.45GSPS RF サンプリング・テレコム・レシーバ評価基板

ADC32RF82EVM

購入

概要

ADC32RF82 評価基板 (EVM) は、JESD204B インターフェイスを搭載したデュアル 2.45GSPS 14 ビット A/D コンバータ (ADC) の性能を提示します。この EVM は ADC32RF82 デバイスを搭載しており、LMK04828 が JESD204B 向けクロックを供給するほか、TI の各種電圧レギュレータが必要な電圧を供給します。

ADC の各チャネルの入力はデフォルトで 1 個のトランス入力回路に接続されており、この回路は 50Ω のシングルエンド信号源に接続できます。クロック・リファレンス入力はトランス入力から供給されており、この回路は 50Ω のシングルエンド信号源に接続できます。オンボードの LMK04828 を使用して、必要な JESD204B クロックを生成できます。オンボード USB 接続と Windows® ベースの GUI を使用して、構成レジスタにアクセスできます。FMC コネクタで、業界標準の JESD204B ピン割り当てを採用した結果、TSW14J56 キャプチャ・カードや、市販のさまざまな FPGA 開発プラットフォームに直接接続できます。

特長
  • 外部クロック供給機能をサポート、またはSYSREF を生成する LMK04828 を使用したオンボード・クロック生成機能が使用可能
  • JESD204B のデータ・インターフェイスを採用し、デジタル・インターフェイスを簡素化するほか、最大 12.5Gbps のレーン・レートをサポート
  • TI (テキサス・インスツルメンツ) 製品を使用したオンボード・パワー・マネージメント

  • ADC32RF82 評価基板(EVM)
  • USB ケーブル
  • 電源ケーブル

レシーバ
ADC32RF82 デュアルチャネル、14 ビット、2.45GSPS、RF サンプリング・テレコム・レシーバ / フィードバック IC

 

RF PLL / シンセサイザ
LMX2582 5.5GHz、高性能、広帯域 PLLatinum RF シンセサイザ

 

クロック・ジッタ・クリーナとシンクロナイザ
LMK04828 2370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ。

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS74201 1.5A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A7200 パワー・グッドとイネーブル搭載、2A、低い VIN (1.43V)、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

降圧コンバータ (スイッチ内蔵)
TPS62085 DCS-Control と Hiccup 短絡保護機能搭載、2x2 HotRod パッケージ封止、3A 降圧コンバータ

購入と開発の開始

評価ボード

ADC32RF82EVM — ADC32RF82 デュアル・チャネル、14 ビット、2.45GSPS RF サンプリング・テレコム・レシーバ評価基板

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer (Rev. B) — SBAC148B.ZIP (179936KB)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADC32RFxxEVM User's Guide (Rev. E) 2020年 1月 31日
証明書 ADC32RF82EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート ADC32RF82 デュアル・チャネル、2457.6MSPSのテレコム・レシーバおよびフィードバック・デバイス データシート PDF | HTML 英語版をダウンロード PDF | HTML 2017年 9月 22日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSW14J56EVM データ・キャプチャ / パターン・ジェネレータ:8 レーン JESD204B 搭載、0.6 ~ 12.5Gbps 対応データ・コンバータの EVM TSW14J57EVM データ・キャプチャ / パターン・ジェネレータ:16 レーン JESD204B 搭載、1.6 ~ 15Gbps 対応データ・コンバータの EVM

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ