ADC3541EVM

概要

ADC3541 評価モジュール (EVM) は、ADC3541 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、CMOS インターフェイス付きの 14 ビット、シングル チャネル 10MSPS ADC、ADC3541 を実装しています。

特長
  • THS4541 を使用するオンボード バランまたは DC 結合オプションを採用した AC 結合アナログ入力
  • オンボード CDCE6214 または外部オプションによるクロック提供
  • USB 5V 電源で動作し、オンボードの電源レギュレーション機能を備えています
  • TI のデータ キャプチャ カードまたはサード パーティー製の FPGA 開発キットとのインターフェイスを実現する FMC コネクタ

  • ADC3541 評価基板
  • Mini-USB ケーブル
  • FPGA インターポーザー カード
  • 電源ケーブル

クロック ジェネレータ
CDCE6214-Q1 — PCIe Gen 1 ~ 5 をサポート、2 入力、4 出力、内部 EEPROM 搭載、超低消費電力クロック ジェネレータ

 

デジタル電力モニタ
INA226 — アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A90 — 高精度、500mA、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

完全差動アンプ
THS4541 — 高速差動 I/O アンプ

 

高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC3541 — シングルチャネル、14 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシ ADC ADC3543 — シングルチャネル、14 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシ ADC ADC3544 — シングルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
生産中止ツール

このツールは生産中止品であり、ご購入はできません。

購入と開発の開始

評価ボード

ADC3541EVM — ADC3541 evaluation module for single-channel, low-noise, ultra-low-power and low latency ADC

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADC3541EVM — ADC3541 evaluation module for single-channel, low-noise, ultra-low-power and low latency ADC

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADC354xEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023/01/24
証明書 ADC3541EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/02/26

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSWDC155EVM — TSWDC155 データ コンバータ向け、汎用、高速パターン ジェネレータ / データ キャプチャ カード

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DATACONVERTERPRO-SW — 高速データ コンバータ Pro ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ