ADC3683EVM

ADC3683 デュアルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC 評価基板

ADC3683EVM

購入

概要

ADC3683 評価基板 (EVM) は、超低消費電力で直線性の高い ADC3683 の性能を提示するためのプラットフォームです。オンボードの電圧レギュレーション機能とフレキシブルなアナログ入力オプションにより、多様なアプリケーションを容易に評価できます。

包括的な評価システムを形成するには、TSW1400EVM データ・キャプチャ・カード (別売り) と高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用します。FPGA メザニン・カード (FMC) コネクタ経由で TSW1400EVM とのインターフェイスを確立できるほか、実数と複素数のデシメーション・モードを含め、シリアルの CMOS インターフェイスを使用する (最大 512MB の) データ・キャプチャを評価できます。

特長
  • シリアル LVDS インターフェイス
  • オンボードの電力レギュレーション機能付き USB 電源動作
  • ADC366x や ADC368x の各製品とのピン互換性
  • THS4541 FDA と複数のバラン結合型入力を通じて、フレキシブルな評価が可能
  • TSW1400EVM と DATACONVERTERPRO-SW を使用すると、データ・キャプチャを容易に実施可能
  • FPGA 開発プラットフォームとの容易な統合に貢献する FMC コネクタ

  • ADC3683 評価基板 (EVM)
  • Mini-USB ケーブル
  • FPGA インターポーザー・カード

高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC3581 シングルチャネル、18 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADC3582 シングルチャネル、18 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADC3583 シングルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADC3681 デュアルチャネル、18 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADC3682 デュアルチャネル、18 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADC3683 デュアルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC

 

クロック・ジェネレータ
CDCE6214-Q1 PCIe Gen 1 ~ 5 をサポート、2 入力、4 出力、内部 EEPROM 搭載、超低消費電力クロック・ジェネレータ

 

デジタル電力モニタ
INA226 アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ

 

完全差動アンプ
THS4541 高速差動 I/O アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. 評価ボード ADC3683EVM を購入します
  2. FPGA キャプチャ・カード TSW1400EVM を購入します (必要な場合)
  3. evaluation board user's guide (英語) を読みます
  4. 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
  5. 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
  6. TSW1400EVM キャプチャ・カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします

購入と開発の開始

評価ボード

ADC3683EVM — ADC3683 デュアルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC 評価基板

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBAC271 — ADC3660EVM GUI

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SBAC271 ADC3660EVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 24 9 2020
lock ADC3660EVM GUI (zip)  — 90542 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADC3642EVM ADC3642 デュアルチャネル、14 ビット、25MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3643EVM ADC3643 デュアルチャネル、14 ビット、65MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3644EVM ADC3644 デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3660EVM ADC3660 デュアル、16 ビット、0.5MSPS ~ 65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板 ADC3662EVM ADC3662 デュアルチャネル、16 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC 評価基板 ADC3663EVM ADC3663 デュアルチャネル、16 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板 ADC3664EVM ADC3664 SLVDS インターフェイス搭載、デュアル、14 ビット、125MSPS、高 SNR、低消費電力 ADC の評価基板 ADC3683EVM ADC3683 デュアルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC 評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac271 or www.ti.com/lit/xx/sbac271/sbac271.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC271. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SBAC274.ZIP (18423 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADC368xEVM User's Guide 2020年 10月 30日
データシート ADC368x 18 ビット、0.5~65MSPS、低ノイズ超低消費電力デュアル・チャネル ADC データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版をダウンロード (Rev.B) PDF | HTML 2022年 11月 28日
証明書 ADC3663EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 3月 15日
証明書 ADC3683EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 12月 23日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DATACONVERTERPRO-SW 高速データ・コンバータ・プロ・ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ