ADS131M08MET-EVM

ADS131M08MET-EVM

ご注文はこちら

概要

ADS131M08MET 評価基板 (EVM) は、ADS131M08 と MSPM0G1506SRHB を使用し、IEC-62053、EN 50470、ANSI C12 の各テスト方式に基づいて、Class 0.1 の 3 相エネルギー測定を実現しています。ADS131M08 は 8kHz でサンプリングを行い、電流トランス (CT) または Rogowski コイル (RC) の出力を測定するほか、高電圧抵抗分割器を搭載して、最大 3 相の電流と電圧を測定します。この EVM は、広い入力電流範囲 (0.1A ~ 100A) と最大 270V の AC 電圧にわたって高精度を達成しています。計測ソフトウェアは MSPM0-SDK 内に実装されており、Code Composer Studio™ を使用してコンパイルし、さらにカスタマイズできます。

特長
  • Class 0.1 の精度をサポートする 3 相計測 EVM 基板
  • 有効および無効のエネルギーと電力、RMS (実効値) 電流および電圧、力率、ライン周波数の計算
  • 5kVRMS 絶縁の絶縁型 RS-232
  • 100mA ~ 100A と 90V ~ 270V の入力範囲でテスト済み<>/li>
  • エネルギーを計測して Microsoft® Windows® PC の GUI で結果を表示するためのソフトウェア

  • ADS131M08MET-EVM
  • USB から RS-232 への変換ケーブル

付属しない

  • 変流器
  • Rogowski コイル

RS-232 トランシーバ
TRS3232E — ±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V デュアル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

 

デジタル アイソレータ
ISO6731 — 50Mbps および 1.8V ロジック対応、3 チャネル、2/1、デジタル アイソレータ

 

汎用マイコン
MSPM0G1506 — 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載

 

発振器
CDC6C — 低消費電力、低ジッタ、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数 LVCMOS 発振器

 

高精度 ADC
ADS131M08 — 24 ビット、32kSPS、8 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. ADS131M08MET-EVM のご注文
  2. MSPM0-SDK のダウンロードとインストール
  3. USB からシリアルへの変換ケーブルのドライバをダウンロードしてインストールします

購入と開発の開始

評価ボード

ADS131M08MET-EVM — ADS131M08 3 Phase Metrology Reference Design

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010987 — ロゴスキー コイル電流センサのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS131M08MET-EVM — ADS131M08 3 Phase Metrology Reference Design

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010987 — ロゴスキー コイル電流センサのリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS131M08 Metrology Evaluation Module PDF | HTML 2025/08/01
アプリケーション概要 電気メーターのリファレンス デザインの選択ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/16
証明書 ADS131M08MET-EVM Declaration of Conformity (DoC) 2025/06/23

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MSPM0-SDK — MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ