ADS8412EVM

概要

The ADS8412EVM is a full-featured EValuation Module for the operation of the ADS8412 analog to digital converter. The part is a high-speed SAR (successive approximation register); 16-bits of resolution, single channel, parallel interface ADC. The EVM has an on board signal conditioning circuit, an inverting gain of one amplifier, used to buffer and condition the incoming signal. This board also has a precise reference, buffered with a non-inverting operational amplifier. The digital input/outputs are buffered, while on board decoding can be used for stacking of multiple EVMs.

特長
  • On board signal conditioning
  • Onboard reference
  • Input and Output Digital Buffers
  • On board decoding for stacking multiple EVMs
高精度 ADC
ADS8412 — リファレンス搭載、ユニポーラ、完全差動入力、16 ビット、2MSPS、パラレル ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS8412EVM — ADS8412 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS8412EVM — ADS8412 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS8402/ADS8406/ADS8412 EVM User's Guide (Rev. A) 2004/09/14
証明書 ADS8412EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
5-6KINTERFACE — 5 ~ 6K インターフェイス評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ