AFE58JD28EVM

AFE58JD28EVM

ご注文はこちら

概要

AFE58JD28 は、高性能と小型サイズが求められる超音波システム向けに設計された高集積アナログ フロント エンド (AFE) ソリューションです。このデバイスは、包括的なタイム ゲイン制御 (TGC) を行う画像処理パスと連続波ドップラー (CWD) パスを統合済みです。16 チャネル デバイスは、TI の最小消費電力ソリューションであり、最適なシステム性能を実現できるように、電力とノイズのさまざまな組み合わせが選択可能です。したがって、AFE58JD28 はハイエンド システムにもポータブル システムにも適した超音波 AFE ソリューションです。

特長
  • 16 チャネル、包括的なアナログ フロント エンド (AFE)
  • プログラマブル ゲインの低ノイズ アンプ (LNA)
  • 36dB の低ノイズ、電圧制御アッテネータ
  • 14 ビット A/D コンバータ (ADC)
  • 低電圧差動信号伝送 (LVDS)/JESD204B のデータ キャプチャと性能評価を実施するには、TSW1400EVM、TSW14J50EVM、高速データ コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) が必要

  • AFE58JD28 評価基板 (EVM)
  • 電源ケーブル
  • Mini-USB ケーブル

超音波 AFE
AFE58JD28 — 102mW/チャネルの電力、デジタル復調器と JESD または LVDS インターフェイス搭載、16 チャネル超音波 AFE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

ユーザー ガイドが入手可能です。ご注文

購入と開発の開始

評価ボード

AFE58JD28EVM — AFE58JD28 デジタル復調器、JESD または LVDS インターフェイス付き 16 チャネル超音波 AFE の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

AFE58JD28EVM — AFE58JD28 デジタル復調器、JESD または LVDS インターフェイス付き 16 チャネル超音波 AFE の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 AFE58JD28EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSW14J50EVM — データ キャプチャ / パターン ジェネレータ:8 レーン JESD204B 搭載、0.6 ~ 6.5Gbps 対応データ コンバータの EVM

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ