AFE7070EVM
AFE7070 RF IQ 変調器搭載、LVDS 出力オプション使用可能、NCO 内蔵、デュアル、14 ビット、65MSPS DAC の評価基板 (EVM)
AFE7070EVM
概要
AFE7070EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の AFE7070 の性能を評価するための回路基板です。この製品は、プログラマブル 4 次ベースバンド・フィルタとアナログ直交変調器を内蔵したデュアル 14 ビット 65MSPS D/A コンバータであり、送信機能を制御する (TXenable) こともできます。AFE7070 は、周波数の生成や変換向けの NCO (数値制御発振器) や、LO (局部発振器) リーケージ抑制とサイドバンド (側波帯) 抑制の各機能を採用した直交変調器補正回路など、追加のデジタル信号処理機能を搭載しています。
この評価基板 (EVM) を採用すると、さまざまなクロック条件と入力条件を使用して AFE7070 をテストするためのフレキシブルな環境を実現できます。使いやすさを高めるために、AFE7070EVM は、AFE7070 のクロック関連処理を意図した CDCM7005 クロック・ジェネレータ / ジッタ・クリーナを搭載しています。AFE7070 の RF 出力 (RFOUT ピン) は、100pF のコンデンサ経由で SMA コネクタに AC 結合されており、50Ω のスペクトラム・アナライザや他のテスト機器に直接接続できます。AFE7070 の LVDS 出力は、SMA コネクタ経由でも利用できます。
この評価基板を TSW3100/TSW1400 パターン生成カードと組み合わせて使用し、WCDMA、LTE、または他の高性能変調方式を評価することもできます。TSW3100/TSW1400 は、テスト・パターンを生成します。このテスト・パターンを、パラレル CMOS ポート経由で AFE7070 に供給します。CDCM7005 のクロック・チップを使用して、TSW3100/TSW1400 ボードを AFE7070EVM に同期させることもできます。AFE7070EVM は、2 列のヘッダを使用して CMOS 出力パターン・ジェネレータに接続することもできます。
特長
トランスミッタ
開始する
- 評価ボード AFE7070EVM を購入します
- FPGA キャプチャ・カード TSW1400EVM を購入します (必要な場合)
- evaluation board user's guide (英語) を読みます
- 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
- 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
- TSW1400EVM キャプチャ・カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします
購入と開発の開始
AFE7070EVM — AFE7070 RF IQ 変調器搭載、LVDS 出力オプション使用可能、NCO 内蔵、デュアル、14 ビット、65MSPS DAC の評価基板 (EVM)
SLOC289 — AFE7070EVM GUI
SLOC289 — AFE7070EVM GUI
製品
トランスミッタ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | AFE7070EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | AFE707xEVM - User's Guide (Rev. A) | 2015年 7月 1日 | ||||
データシート | Dual 14-Bit 65-MSPS Digital to Analog Converter With Integrated IQ Modulator データシート (Rev. D) | 2013年 1月 24日 |