ALM2402Q1EVM

ALM2402Q1EVM

ご注文はこちら

概要

この基板は、ALM2402-Q1 デバイス、特に注文可能な型番 ALM2402QDRRRQ1 を評価するお客様のために設計されています。この評価基板 (EVM) は、基本的なユニティ ゲイン アンプとして設定されています。基板上には、抵抗を実装していないスロットが多くあります。そのため、お客様はフィルタ、カスタム フィードバック部品、カスタム負荷を追加できます。実装されていない各部品について、ALM2402Q1 の性能をテストする際にお客様が最大限の柔軟性を実現できるよう、複数のサイズのフットプリントが用意されています。

特長
  • 電源、入力、出力のすべてに対応する複数のテスト ポイント
  • お客様が独自の部品を実装できるフットプリント
  • 重い出力負荷をテストできる大きいフットプリント
  • 双方向過熱フラグ (OTF) 動作を可能にするツェナー ダイオード構成
パワー オペアンプ
ALM2402-Q1 — 大電流出力のデュアル オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ALM2402Q1EVM — デュアル高電流アンプ、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ALM2402Q1EVM — デュアル高電流アンプ、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ALM2402-Q1 Dual High-Current Amplifier User's Guide 2015/04/02
証明書 ALM2402Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ