AMC-AMP-200A-EVM

AMC-AMP-200A-EVM

ご注文はこちら

概要

AMC-AMP-200A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板であり、±200A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。この EVM を使用すると、外部バスバーシャント抵抗を通じて最大 ±200A のピーク電流を検出すると同時に、AMC3302 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC3302 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型アンプで、Vishay™ WSBS8518 バスバー シャント抵抗と組み合わせられます。この EVM は、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを採用しており、±5% (標準値) の精度で動作できます。

特長
  • ±200A 絶縁型電流センシング
  • 250μΩ バスバー シャント抵抗
  • ラグ接続の互換性
  • 2 分で最大 180°C の放熱設計
  • 容易な評価に役立つ複数のテスト ポイント
  • 差動からシングル エンドへの信号チェーン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC-AMP-200A-EVM — 200A 絶縁型ホール効果電流センシング用 AMC3302 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AMC-AMP-200A-EVM — 200A 絶縁型ホール効果電流センシング用 AMC3302 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC-AMP-200A-EVM User's Guide PDF | HTML 2025/03/11
証明書 AMC-AMP-200A-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025/05/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ