AMC1200EVM

概要

The AMC1200 is an isolated single-channel analog amplifier an output separated from the input circuitry by a silicon dioxide (SiO2) barrier that is highly resistant to magnetic interference. The AMC1200 is used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1200EVM is a small form factor board containing all the necessary components to evaluate the AMC1200 device. The AMC1200EVM Users Guide contains a complete circuit schematic and describes the characteristics and use of the evaluation module. For complete details on the AMC1200, please refer to the AMC1200 product folder.

特長
  • 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the analog inputs and outputs of the amplifier
  • ±250mV input range optimized for shunt resistor applications
  • Fully differential output with common mode voltage automatically adjusted to VDD2/2
絶縁型アンプ
AMC1200 — ±250mV 入力、高精度、電流センシング基本絶縁型アンプ AMC1200-Q1 — 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、ベーシック絶縁型アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC1200EVM — AMC1200 電流センス向け、±250mV 入力、基本絶縁型アンプの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AMC1200EVM — AMC1200 電流センス向け、±250mV 入力、基本絶縁型アンプの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC1200EVM User Guide (Rev. A) 2013/07/30
証明書 AMC1200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ