AMC1203EVM

概要

The AMC1203 is an isolated single-channel delta-sigma (ΔΣ) modulator used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1203EVM is a small form factor board containing all the necessary components to evaluate the AMC1203 device. The AMC1203EVM Users Guide contains a complete circuit schematic and describes the characteristics and use of the evaluation module. For complete details on the AMC1203, please refer to the AMC1203 product folder.

特長
  • 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the analog inputs of the modulator
  • 9-pin D-sub connector to provide modulator data (MDAT) and modulator clock (MCLK) outputs
  • Compatible with the AMC1210 Digital Filter Chip
絶縁型 ADC
AMC1203 — 内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器 AMC1210 — デルタ シグマ変調器向け 4 チャネル デジタル フィルタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC1203EVM — AMC1203 evaluation module for 1-bit, 10-MHz, second-order, isolated delta-sigma modulator

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AMC1203EVM — AMC1203 evaluation module for 1-bit, 10-MHz, second-order, isolated delta-sigma modulator

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC1210MB-EVM User's Guide (Rev. A) 2016/02/04
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC1203EVM User's Guide 2010/08/06
証明書 AMC1203EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ