AMC1305M05EVM

AMC1305M05EVM

ご注文はこちら

概要

AMC1305M05 は絶縁型のシングルチャネル デルタ シグマ (ΔΣ) 変調器であり、電流監視、産業用プロセス制御、モーター位置決めシステムなど高分解能の測定アプリケーションで使用できます。AMC1305M05 評価基板 (EVM) は、AMC1305M05 の評価に必要な部品すべてを搭載した小型フォーム ファクタのボードです。

「AMC1305M05EVM ユーザー ガイド」には包括的な回路図が記載されており、この評価基板の特性と使用方法について解説されています。AMC1305M05 の詳細については、AMC1305M05 の製品ページをご覧ください。

特長
  • 2mm、2 端子のねじ込みコネクタを搭載し、変調器のアナログ入力へのアクセスが容易
  • 2mm、2 端子のねじ込みコネクタを搭載し、変調器のデジタル出力 (データ) と変調器のクロック入力 (CLKIN) へのアクセスが容易
  • コントローラ側の電源から分岐する形で、オプションの絶縁型電源から、AMC1305M05 のアナログ電圧への電力供給が可能
絶縁型 ADC
AMC1305M05 — ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305M05-Q1 — 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC1305M05EVM — AMC1305M05 evaluation module for reinforced isolated modulator with ±50-mV input

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AMC1305M05EVM — AMC1305M05 evaluation module for reinforced isolated modulator with ±50-mV input

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC1305xxEVM User's Guide 2014/09/22
証明書 AMC1305M05EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ