AWR2944EVM

AWR2944 車載対応、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC の評価基板

AWR2944EVM

購入

概要

AWR2944 評価基板 (EVM) は、DCA1000EVM (別売り) に直接接続できる AWR2944 ミリ波システム・オン・チップ (SoC) レーダー・センサを評価するための使いやすいプラットフォームです。

AWR2944EVM キットには、オンチップの C66x デジタル信号プロセッサ (DSP)、Arm® Cortex®-R5F コントローラ、ハードウェア・アクセラレータ (HWA 2.0) 向けのソフトウェア開発を開始するために必要なものがすべて付属しています。

また、プログラミングやデバッグに適したオンボード・エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているので、シンプルなユーザー・インターフェイスを迅速に統合できます。

特長
  • 76GHz ~ 81GHz のミリ波レーダー・センサ
  • 4 個の送信アンテナと 4 個の受信アンテナ (4TX/4RX) をオンボード搭載
  • オンチップの C66x DSP コアと Arm Cortex-R5F コントローラ
  • オンチップ・ハードウェア・アクセラレータ (HWA 2.0)
  • DCA1000EVM との直接インターフェイス

  • AWR2944 の評価基板
  • 取り付け用ブラケット
  • 取り付けねじ
  • 六角ナット
  • ジャンパ
  • イーサネット・ケーブル
  • 30mm M3 スタンドオフ
  • USB A オスと MICRO B オスの 3 フィート (91.2cm) ケーブル
  • Bumpon
  • クイック・スタート・ガイド
  • 保証カード (免責事項シート)

車載ミリ波レーダー・センサ
AWR2944 車載対応、コーナー レーダーと長距離レーダー向け、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ)

 

Arm Cortex-M4 マイコン
TM4C1294NCPDT 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

 

イーサネット PHY
DP83867E 拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83TC812R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY

 

デジタル温度センサ
TMP112 I2C/SMBus 搭載、2.56mm2 パッケージ封止、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ TMP112-Q1 車載対応、I2C/SMBus 搭載、2.56mm2 パッケージ封止、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ

 

デジタル電力モニタ
INA226 アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ

 

複数の CAN トランシーバ
TCAN1042HGV-Q1 フレキシブル・データレートの車載、故障保護機能搭載 CAN トランシーバ

 

降圧コンバータ (スイッチ内蔵)
LM63635-Q1 スペクトラム拡散機能搭載、3.5V ~ 32V、3.25A 降圧電圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Get started with running application demo on AWR2944

パッケージの表示
ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Get started with data collection on AWR2944EVM for RF performance evaluation

パッケージの表示