BEAGL-3P-BEAGLEMOD-AM62

BEAGL-3P-BEAGLEMOD-AM62

ご注文はこちら

概要

BeagleBoard.org BeagleMod AM62-MQ4-16 (Seeed Studio SKU: 102110879, UPC: 640265311116) は、Open Standard Modules™ V1.1 規格に完全準拠した組み込みコンピューティング モジュールです。このハードウェアは主に、テキサス インスツルメンツの AM6254 を統合しています。この評価基板は、産業用と車載向けの幅広いアプリケーションを実現すると同時に、インテリジェントな機能や最適化された電源アーキテクチャも実現します。高度にモジュール化された設計により、さまざまな組み込み機器を自由かつ柔軟に構築およびカスタマイズできます。

特長
  • クワッド 64 ビット Arm® Cortex®-A53
  • 2GB DDR4、最大 4GB まで拡張可能
  • 16GB eMMC、32Kbit EEPROM
  • 30mm×45mm、OSM サイズ M
  • FCC、CE、REACH、RoHS 
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM625 — Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:BeagleBoard.org Foundation

購入と開発の開始

評価ボード

BEAGL-3P-BEAGLEMOD-AM62 — AM62x をベースとする BeagleBoard.org® foundation BeagleMod® AM62 OSM 標準準拠モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

BEAGL-3P-BEAGLEMOD-AM62 — AM62x をベースとする BeagleBoard.org® foundation BeagleMod® AM62 OSM 標準準拠モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください BeagleBoard.org Foundation。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。