BOOSTXL-ULN2003
ULN2003 と CSD17571Q2 NexFET を使用したデュアル・ステッパ・モーター・ドライバの BoosterPack
BOOSTXL-ULN2003
概要
BOOSTXL-ULN2003 は、2A のステッパ・モーター・ドライバ・キットで、TI の ULN2003A バイポーラ・トランジスタ・アレイと CSD1751Q2 NexFET を搭載しています。この BoosterPack™ は、最大 2 個のステッパ・モーターまたは 8 個のチャネルを、最大 30V で駆動するのに必要なすべてのコンポーネントを搭載しているほか、シリアル / パラレル・インターフェイスをサポートしています。この BoosterPack は、SN74HC595 シフト・レジスタによりシリアル通信を実現し、 GPIO 数を低減します。オンボード・スイッチにより、パラレル・インターフェイスから、モーター 1 またはモーター 2 に対応する各チャネルを直接制御することができます。BOOSTXL-ULN2003 は、ステッパ・モーターの駆動や、高電圧を供給する設計を学びたい方に最適です。このキットは、LaunchPad のピン配置標準に準拠したすべての TI LaunchPad と互換で、MSP430G2553 搭載 MSP-EXP430G2 LaunchPad 向けの主要なソフトウェア / ファームウェアに対応しています。このキットは、TI の CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® ブースタパックとも互換で、IoT プロジェクトに最適です。
特長
- アナログとマイコンへの電力供給用に、3.3V または 5V ~ 30V の分割レール電源を選択可能
- 最大 2.5A の合計ピーク電流をサポートし、最大 8 個のチャネルに対してチャネルあたり最大 500mA を供給
- チャネルごとの直接インターフェイス、またはシリアル・シフト・レジスタを使用して複数の入力をアドレス指定可能
- 包括的なステッパ・モーター・ドライブ段を超小型フォーム・ファクタ(17.46mm x 22.23mm)で実装
- 複数の TI プロセッサ(MSP430G2、MSP432P401、MSP430FR、CC3200、CC2650 など)に対応した Launchpad や Lauchpad XL と動作
ローサイド・スイッチ
購入と開発の開始
BOOSTXL-ULN2003 — ULN2003 と CSD17571Q2 NexFET を使用したデュアル・ステッパ・モーター・ドライバの BoosterPack
SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN — SimpleLink™ マイコン SDK 向けセンサ/アクチュエータ・プラグイン
SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN — SimpleLink™ マイコン SDK 向けセンサ/アクチュエータ・プラグイン
Link to zip package of SimpleLink Sensor and Actuator Plugin
製品
デジタル温度センサ
超音波センサ AFE
Wi-Fi 製品
リニア・ホール・エフェクト・センサ
周辺光センサ
湿度センサ
高精度 ADC
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
ドキュメント
SimpleLink Sensor and Actuator Plugin Documentation
リリース情報
最新情報
- Added SysConfig support for all the examples
- Added MQTT Sensor example for CC3220 devices
- Removed LED, Button, TMP006 and TMP007 examples
- Bug Fixes
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | BOOSTXL-ULN2003 Dual Stepper Motor Driver BoosterPack Hardware | 2016年 4月 12日 | |||
データシート | ULN200x、ULQ200x 高電圧、大電流ダーリントン・トランジスタ・アレイ データシート (Rev. Q 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版をダウンロード (Rev.Q) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
証明書 | BOOSTXL-ULN2003 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019年 1月 2日 | ||||
その他の技術資料 | BOOSTXL-ULN2003 BoosterPack QSG Insert | 2016年 9月 14日 |