BQ21040EVM-777

BQ21040EVM-777

ご注文はこちら

概要

bq2404x シリーズのデバイスは、高集積型のリチウムイオン リニア充電器で、スペースに制約のあるポータブル機器向けに設計されています。これらのデバイスは、USB ポートまたは AC アダプタのいずれかから動作し、バッテリを充電するための単一の電源出力を備えています。平均システム負荷によって 10 時間の安全タイマ内でバッテリをフル充電できなくならない限り、バッテリと並行してシステム負荷を使用できます。充電器の電力段と充電電流センス機能は完全に統合されています。充電器には、高精度の電流および電圧レギュレーション ループ、充電ステータスの表示、および充電終了の機能があります。プリチャージ電流および終了電流スレッショルドは、bq24040 上の外部抵抗を介してプログラムできます。高速充電電流値も外部抵抗を介してプログラムできます。

特長
  • 5V 入力は、USB ポートまたは AC アダプタのいずれからでも動作可能です
  • 1% のバッテリ電圧調整精度を備えた単一の電源出力を提供
  • 4.2V のリチウム イオンおよびリチウムポリマ チャージャ
  • 6.6V 過電圧保護、125°C の熱測定、10 時間固定の安全タイマ
  • 小型の SOT-23 パッケージで利用可能
バッテリ チャージャ IC
BQ21040 — 1 セル、0.8A、リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ21040EVM-777 — BQ21040 0.8A、シングル入力、シングルセル・リチウムイオン・バッテリ・チャージャの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ21040EVM-777 — BQ21040 0.8A、シングル入力、シングルセル・リチウムイオン・バッテリ・チャージャの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq21040 0.8-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger EVM User's Guide 2016/03/21
証明書 BQ21040EVM-777 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ