BQ24080EVM
bq24080 評価モジュール
BQ24080EVM
概要
The bq24080EVM provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management solution for portable applications. A complete designed and tested charger is presented. The charger is designed to deliver up to 1 A of continuous charge current for single-cell Li-ion or Li-polymer applications using a dc power supply. The charger is programmed from the factory to deliver 0.7 A of charging current.
バッテリ・チャージャ IC
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | BQ24080EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |