BQ24105EVM

概要

The Texas Instruments bq24105EVM is the evaluation module (EVM) for the bq24105 Li-Ion charge management IC. The bq24105 is a highly integrated battery charge IC utilizing synchronous switch mode power conversion for efficient and comprehensive charge control of a one, two, or three series cell Li-Ion battery. The EVM is a complete bq24105 based circuit and provides a convenient method to evaluate the operation and performance of the IC.

The EVM is set up at the factory to charge at 1.33A and a 4.2V (single cell) voltage limit. The output limits can be adjusted to charge a battery pack with more than one series cell by changing on-board resistors.

The EVM development tool includes a tested evalutation module; a user guide (SLUU200) that contains the schematic, bill of materials, component placement, layout and the setup of the EVM; and the bq24105 data sheet.

The only necessities to use the EVM are a power source (16V max) and the battery to be charged.

特長
  • Input voltage: 5V to 16V (factory default) or output voltage + 0.8V to 16V (based on adjustable output voltage)
  • Charge rate: 1.33A
  • Output regulation voltage: 4.2V (factory default), can be adjusted
  • Number of series cells: 1 (factory default), can be adjusted
バッテリ チャージャ IC
BQ24105 — WQFN パッケージ封止、スタンドアロン、1 ~ 3 セル、2A 同期整流降圧バッテリ チャージャ BQ24105-Q1 — 車載対応、スタンドアロン、1 ~ 3 セル、2A 降圧バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24105EVM — BQ24105 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ24105EVM — BQ24105 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the bq241xx bqSWITCHER(tm) (Rev. A) 2007/11/29
証明書 BQ24105EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ