BQ24125EVM-003

BQ24125EVM-003

ご注文はこちら

概要

The BQ24125 EVM helps you evaluate the performance of a charge managementsolution for portable applications using the BQ24120x product family. A complete, designed, and tested charger is presented. The charger can deliver up to 2 A of continuous output current and is programmed from the factory to deliver 1.33 A of charging current. Follow the instructions in this user‘s guide thatpertain to the specific BQ2412x EVM to be evaluated (one-, two- or three-cell). See the BQSWITCHER data sheet (SLUS688) prior to evaluation for detailed information on the BQSWITCHER devices.

バッテリ チャージャ IC
BQ24125 — EMI 特性強化済み、スタンドアロン、1 ~ 3 セル、2A 同期整流降圧バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24125EVM-003 — BQ24125 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ24125EVM-003 — BQ24125 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 BQ24125EVM-003 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BQ24133EVM-715-15V — 評価モジュール、BQ24133 用、同期整流、スィッチモード、リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリー・チャージャ BQ24133EVM-715-5V — 評価モジュール、BQ24133 用、同期整流、スィッチモード、リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリー・チャージャ BQ24172EVM-706-15V — 評価モジュール、BQ24172 用、1.6MHz、同期整流、スイッチモード、リチウムイオンおよびリチウム・ポリマー・バッテリー・チャージャ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ