BQ24616EVM

概要

The bq2461x is highly integrated Li-ion or Li-polymer switch-mode battery charge controllers. The bq2463x is highly integrated switch-mode battery charge controllers designed specifically to charge Lithium Phosphate battery chemistries. They offer a constant-frequency synchronous PWM controller with high accuracy charge current and voltage regulation, adapter current regulation, termination, charge preconditioning, and charge status monitoring, The bq2461x/bq2463x charges the battery in three phases: preconditioning, constant current, and onstant voltage. Charge is terminated when the current reches a minimum user-selectable level. A programmable charge timer provides a safety backup for charge termination. The q2461x/bq2463x automatically restarts the charge cycle if the battery voltage falls below an internal threshold, and enters a low-quiescent current sleep mode when the input voltage falls below the battery voltage.

特長
  • Evaluation Module For bq2461x/bq2463x
  • High Efficiency Synchronous Buck Charger
  • User-programmable up to 26V Battery Voltage
  • AC Adapter Operating Range 5V to 28V
  • LED Indication for Control and Status Signals
  • Test Points for Key Signals Available for Testing Purpose. Easy Probe Hook-up.
  • Jumpers Available. Easy to Change Connections
バッテリ チャージャ IC
BQ24616 — JEITA 準拠、スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24616EVM — 評価モジュール、BQ24616 用、スタンドアロン、同期整流、スィッチモード、リチウムイオンまたはリチウム・ポリマー用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ24616EVM — 評価モジュール、BQ24616 用、スタンドアロン、同期整流、スィッチモード、リチウムイオンまたはリチウム・ポリマー用

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq2461x/bq2463x (HPA422A) Multi-Cell Synchronous Switch-Mode Charger (Rev. A) 2010/07/27
証明書 BQ24616EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ